Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen
FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen

    FRAMEWORKX XT3 Balustradenrahmen

    Durch die Führung des X-TEND-Netzes im geschlitzten XT3-Rahmen entstehen keine Aufbaustellen an den Außenflächen des Rahmens. Die standardmäßig auf Körnung 240 geschliffene Oberfläche ist daher glatt und optisch ansprechend. Da das Netz im Gegensatz zu den XT2-Rahmensystemen nicht mit einem spiralförmig gewickelten Schnürseil am Rahmen befestigt ist, eignen sich auch quadratische oder rechteckige Profilgeometrien. Dadurch ist das XT3-Rahmensystem ideal für moderne Architektur geeignet, aber auch andere Architekturstile lassen sich mit den XT3-Rahmen in ihren verschiedenen Profilgeometrien harmonisch mit einem Geländer ausstatten. Die Produktion des X-TEND-Netzes unterliegt einem Prüfkonzept und wird regelmäßig von einem externen Prüfinstitut kontrolliert. Dazu gehören regelmäßige Pendelschlagprüfungen an Netz und Rahmensystemen, um deren Eignung als Absturzsicherung nachzuweisen. Sowohl das X-TEND-Netz als auch die Rahmensysteme können statisch dimensioniert werden, um jedem Bedarf gerecht zu werden. Neben der klassischen Edelstahl-Oberfläche ist auch eine Farbbeschichtung in nahezu jedem RAL-Ton möglich. Entweder nur der Rahmen oder Rahmen und Netz können farbig beschichtet werden. Unabhängig von der Rahmenfarbe ist zudem nur das Netz in den X-TEND COLOURS-Varianten erhältlich. Die geschweißten und hochglanzpolierten Edelstahlrahmen werden montagefertig geliefert und lassen sich mithilfe der passenden Rahmenhalter aus dem XT3-Sortiment schnell vor Ort an der Geländerkonstruktion befestigen. Die einfache Montage, Stabilität und Langlebigkeit ergänzen die elegante Optik dieser Absturzsicherungslösung ideal. Die montagefertigen Rahmen werden direkt zu Ihrer Baustelle oder Ihrem Werk geliefert. Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung der Montage oder übernehmen auf Wunsch auch die Montage. Die geschweißten und hochglanzpolierten Edelstahlrahmen werden montagefertig geliefert und können mithilfe der Rahmenhalter aus dem XT3-Sortiment schnell und einfach vor Ort an der Geländerkonstruktion befestigt werden.

    Kontaktieren Sie Carl Stahl Architektur

    Spezifikation
      • X-TEND – Das Original, kombiniert mit modernster Produktions- und Montagetechnik
      • Digitalisierte Rahmen- und Kabelnetzplanung für effiziente Produktion und optimale Passform
      • X-TEND-Netzführung im Profil
      • Minimale Materialaussparung (Nut) für maximale Stabilität und Sicherheit
      • Maximale Transparenz und elegante Optik
      • Statisch dimensionierte und prüfbare Befestigungslösungen
      • Ästhetische Rahmenhalter zur Fixierung an der Tragkonstruktion
      • Rundum keine hervorstehenden Elemente
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframeworkx-xt3-balustrade-frames
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer