Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CL100 Range Sliding Door Hardware

CL100 Range Sliding Door Hardware

Google-Übersetzung,

Unsere CL100-Serie wurde in Neuseeland entwickelt und bietet ein elegantes, professionelles Design, das perfekt auf gewerbliche Umgebungen zugeschnitten ist. Diese Serie legt Wert auf Zugänglichkeit und Langlebigkeit und gewährleistet so höchste Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Spezifikation
  • Features

    Sleek Design: The CL100 Range of sliding door handles feature a locking mechanism with stylish pulls, including Lever, DigiLock, and FlushTurn, offering various levels of security and convenience.

    Corrosion-Resistant Construction: Made from Zinc, Bronze, Brass, and Stainless steel, these handles are ultra-durable and corrosion-resistant.

    Versatile Installation: The CL100 Range handles feature the CL100 Mortise Lock internally, enabling a consistent installation template across multiple doors, regardless of the external hardware.

    Flush Pulls: All handles in the CL100 Range come with an optional built-in stainless steel Flush Pull, ideal for doors that slide completely inside a wall.

    Key Locking: Suitable for 1-3/4” thick doors and must be specified at the time of order.

    Application: Perfect for a variety of pocket and surface sliding doors with a professional look tailored for commercial settings.

    Technical Details

    Door Thickness: 1-3/8" (34mm), Key Locking: 1-3/4" (37mm)

    Door Protrusion: 4" (100mm)

    Backset: 2-13/64" (56mm)

    Suitable Door Types: Wood, Aluminum

    Configurations: Lever, FlushTurn, DigiLock

    Finishes: Satin Chrome

Technische Spezifikation
  • Referenznummercl100-range-sliding-door-hardware
  • ProduktfamilieCaviLock
  • ProduktgruppeCL100 Range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_38_20_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor hardware systems
  • Klassifizierung08 71 00
  • Format2014TitelDoor Hardware
  • OmniClassNummer23-17 19 11
  • OmniClassTitelHardware for Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit