Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CL400 ADA Magnetic Privacy Pocket Door Handle

CL400 ADA Magnetic Privacy Pocket Door Handle

Google-Übersetzung,

Der neue CL400® ADA Magnetic Privacy Handle entspricht in Aussehen und Funktionalität der bestehenden CL400 Magnetic-Reihe von Schiebetürbeschlägen und verfügt zusätzlich über ADA-Funktionalität.

Spezifikation
  • Options

    Available as Snib One Side or Snib/Emergency.

    Features

    • Compliant with ADA Standards for Accessible Design
    • Easy to use - no tight pinching or twisting of the wrist.
    • Matches other hardware in the CL400 range.
    • Striker sits flush with closing jamb.

    Finishes

    Available in a range of finishes: Bright Chrome, Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, and Satin Nickel

    Door Thickness

    Suits 1-3/8" and 1-3/4" thick doors

    ADA Compliance

    Operable parts of hardware must be mounted 34” (865mm) min. and 48” (1220 mm) max. above the finished floor to meet ADA guidelines.

    The clear width of the door opening must be a minimum of 32”. Always check State and Federal guidelines relating to the specific project.

    Striker Specifications

    Flush Striker

    CL400 ADA Magnetic Privacy handles are supplied with a striker that is designed to sit flush with the face of the closing jamb.

    Striker cutout template and instructions are supplied with your handle and cover installation into a flush or recessed closing jamb

Technische Spezifikation
  • Referenznummercl400-ada-magnetic-privacy-pocket-door-handle
  • ProduktfamilieCaviLock
  • ProduktgruppeADA Compliant Hardware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit