Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

GROUND STAND FOR EXTINGUISHERS

Google-Übersetzung,

Estinguishers Bodenständer für jede Art von Umgebung, ermöglicht
das Freilegen des Feuerlöschers sichtbar mit
Eleganz und ohne Löcher an den Wänden. Komplett entfernbar,
Einfache Montage mit Dübeln und Einsätzen. Lieferbar in schwarz, rot, silber und chrom, keine Versteigerung und Versteigerung mit Feuerlöscher-Symbol Mod-Flagge, Panorama oder Plexiglas.


Spezifikation
  • Base diameter 320 mm

    Total height 1930 mm

    Weight 1,7 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCEA-Ground-Stand
  • ProduktfamilieAccessori
  • ProduktgruppePiantane estintori
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1930
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011055
  • ETIM-NameFire extinguisher
  • UNSPSCNameFire extinguishers
  • UNSPSCCode46191601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPortable fire extinguishing systems
  • Klassifizierung10 44 16
  • Format2014TitelFire Extinguishers
  • OmniClassNummer23-29 25 19
  • OmniClassTitelFire Extinguishers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit