Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H54

H54

Google-Übersetzung,

Kohlendioxid-Feuerlöscher auf Rädern

Spezifikation
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH54
  • ProduktfamilieEstintori carrellati
  • ProduktgruppeA biossido di carbonio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011055
  • ETIM-NameFire extinguisher
  • UNSPSCNameFire extinguishers
  • UNSPSCCode46191601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPortable fire extinguishing systems
  • OmniClassNummer23-29 25 19
  • OmniClassTitelFire Extinguishers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit