Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H5ES

H5ES

Google-Übersetzung,

Tragbarer Kohlendioxid-Feuerlöscher 5 kg

Spezifikation
  • Fire classes : 113B
    Minimum total weight : Kg 11,3 ±1%
    Nominal charge : 5,0 Kg.
    Extinguishing agent: Carbon Dioxide
    Filling Coefficient: 0,67        Agent propellant : Own Pressure
    Operating pressure at 20 ° C:  6 MPa
    Pressure testing casing: 25 MPa
    Total height : 813 mm
    Overall width :  410 mm
    Height of the housing: 580 mm
    Diameter of the housing : 152 mm
    Temperature limit for use : -30°C +60°C
    Length jet : 4 m
    Discharge time : 9 sec.          Max valve tightening torque: 130 Nm                                         Disc safety valve : 18,5 ±1,5 bar

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH5ES
  • ProduktfamilieEstintori portatili
  • ProduktgruppeA biossido di carbonio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011055
  • ETIM-NameFire extinguisher
  • UNSPSCNameFire extinguishers
  • UNSPSCCode46191601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPortable fire extinguishing systems
  • Klassifizierung10 44 16
  • Format2014TitelFire Extinguishers
  • OmniClassNummer23-29 25 19
  • OmniClassTitelFire Extinguishers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit