Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PD50BE

PD50BE

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Fahrbarer Pulverlöscher mit 50-kg-Außenflasche

Spezifikation
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPD50BE
  • ProduktfamilieEstintori carrellati
  • ProduktgruppeA polvere
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011055
  • ETIM-NameFire extinguisher
  • UNSPSCNameFire extinguishers
  • UNSPSCCode46191601
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPortable fire extinguishing systems
  • Klassifizierung10 44 16
  • Format2014TitelFire Extinguishers
  • OmniClassNummer23-29 25 19
  • OmniClassTitelFire Extinguishers
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit