Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60
Macerata Avellana 30X60

    Macerata Avellana 30X60

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von Holz, ist diese Fliese dank ihrer Oberfläche, ihres Designs und ihrer Farbe die ideale Wahl, wenn Sie den Stil von Holz nachbilden möchten. Darüber hinaus verleiht das Streifenformat Räumen eine besonders realistische Optik.
    Spezifikation
    • Name: MACERATA AVELLANA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer201382-macerata-avellana-30x60
    • ProduktfamilieMadera
    • Produktgruppe30x60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)297
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)333
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit