Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Google-Übersetzung,
    Hier die englische Übersetzung, angepasst an einen professionellen und technischen Ton, der dem Bau- und Innenausbaubereich gerecht wird: Novara Beige 60x60 First Grade EXC ist eine Fliese in Marmoroptik mit einer eleganten, glänzenden Oberfläche, die für Harmonie und Tradition steht. Dieses 60 x 60 cm große Modulprodukt bietet eine vielseitige ästhetische Lösung in Beige und eignet sich für die Verlegung an Wänden und Böden in Innenräumen wie Lobbys, Büros und Wohnräumen. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet optimale Leistung auch in stark frequentierten Bereichen.
    Spezifikation
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203140-novara-beige-60x60
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit