Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60
Tellus Beige 60X60

    Tellus Beige 60X60

    Google-Übersetzung,
    Das zementartige Design von Tellus Beige, inspiriert von der römischen Erde, verleiht Ihren Räumen eine natürliche und langlebige Ästhetik. Dank seiner matten Oberfläche und des gepressten Formats eignet es sich ideal für stark frequentierte Bereiche in Wohn- und Geschäftsräumen. Vielseitig, widerstandsfähig und hergestellt in Kolumbien mit 10 Jahren Garantie.
    Spezifikation
    • Name: TELLUS BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is detailed on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203166-tellus-beige-60x60
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit