Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101
Neutra Dark 31X101

    Neutra Dark 31X101

    Google-Übersetzung,
    Der Ausgangspunkt, um dein volles Potenzial zu entfalten – von innen heraus. Es gibt Tage, an denen du einfach nur einen Moment der Ruhe brauchst … um innezuhalten, nachzudenken oder einfach nur zu sein – ohne alles fühlen zu müssen. Instinktiv suchst du diesen Ort, an dem dich nichts überfordert, wo alles im Gleichgewicht ist. Inspiriert von der Kraft emotionaler Neutralität lädt Neutra dich ein, Umgebungen zu schaffen, in denen visuelle Stille zu innerer Klarheit wird. In ruhigen Räumen fügen sich Ideen zusammen, Entscheidungen fallen wie von selbst, und das Wesentliche wird deutlich. Neutra ist ein zeitloses Fundament, das dich unterstützt, ohne zu stören, und dich begleitet, ohne abzulenken.
    Spezifikation
    • Name: NEUTRA DARK 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203175-neutra-dark-31x101
    • ProduktfamilieNatural
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit