„Holz hat etwas an sich, das uns mit dem Wesentlichen verbindet. Mit der Ruhe des Waldes, mit der wohltuenden Stille, mit dem Gefühl, an einen Ort zurückzukehren, der sich bereits wie Zuhause anfühlt. Aus dieser Inspiration entstand Bosco: aus der umhüllenden Textur, der tröstlichen Farbe, dem Boden, der die Spuren eines einfachen, aber erfüllten Lebens trägt. Denn ein Raum muss nicht perfekt sein, um sich perfekt anzufühlen … er muss Ihnen nur ein bisschen mehr ähneln.“
Spezifikation
Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls.
Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard).
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.97 cm.