Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101

    Aria 31X101

    Google-Übersetzung,
    Entdecken Sie Aria, ein faszinierendes Möbelstück, das unvergleichliche Energie ausstrahlt. Inspiriert von der reichen Maserung und der lebendigen Struktur des Four Seasons Marmors, fängt sein leuchtendes Smaragdgrün die Essenz der Natur in ihrer kraftvollsten Form ein. Die kontrastreichen Adern pulsieren vor Leben und bilden einen dynamischen Blickfang. Mit der Leichtigkeit, die der Name bereits andeutet, und dank seiner strahlenden, seidenmatten Oberfläche (auch in strukturierter Ausführung erhältlich), entfaltet Aria ein Gefühl von Vitalität und Staunen und schafft Räume, die Modernität und eine überwältigende Persönlichkeit verströmen.
    Spezifikation
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer203188-aria-31x101
    • ProduktfamilieAccents
    • Produktgruppe31X101
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1013
    • Breite (mm)312
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)605
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit