Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Unser großformatiges TORMES (58,4 x 118,4 cm) simuliert die Textur von Ölfarben auf Terpentinpapier. Die verschiedenen Oberflächenstrukturen dieses Produkts erzeugen einen visuellen Effekt von Meeresbewegungen und schaffen so eine natürliche Oase. Die seidenmatte Oberfläche ist glatt, weich und glänzend und bringt die Farbtöne des Produkts im Kontakt mit Wasser und Sonnenlicht besonders gut zur Geltung. Ideal für die Wandgestaltung in allen Wohnräumen und sogar als Bodenbelag für Schwimmbäder.
    Spezifikation
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieAccents
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit