Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified
Jaspe 58.4X118.4 Rectified

    Jaspe 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert vom gleichnamigen Stein, geht unsere glänzende Bodenfliese Jaspe 60x120 weit über die bloße Nachahmung des natürlichen Designs hinaus. Sie vermittelt die beruhigende, harmonische und stabilisierende Energie dieses einzigartigen Steins. Verwandeln Sie Ihr Zuhause und schaffen Sie mit unserer glänzenden, modernen und strapazierfähigen Bodenfliese Oasen der Ruhe. Jaspe, Teil unserer innovativen Ceranatto-Linie, besticht nicht nur durch seine Langlebigkeit und sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern verleiht Ihren Räumen auch eine positive Atmosphäre. Dank unserer Garantie ist sie die ideale großformatige Wahl für den Innenbereich.
    Spezifikation
    • Name: JASPE 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231042-jaspe-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit