Imposant, kraftvoll, ein wahres Naturwunder. So wird ein Vulkan oft beschrieben, und genau diese Majestät möchten wir mit unserem großformatigen Design Etna in jedes Zuhause bringen. Inspiriert vom Ätna-Vulkan in Catania, ist dieses einzigartige Stück eine Hommage an die Kraft und Schönheit der Natur in ihrer reinsten Form. Mit Etna haben wir die Essenz vulkanischer Oberflächen eingefangen und ihre imposanten und dramatischen Texturen nachgebildet, um ein unvergleichliches visuelles und haptisches Erlebnis zu bieten. Unsere akribische Detailgenauigkeit spiegelt sich in der eindrucksvollen Grafik von Etna wider, die unser Engagement für Authentizität und Qualität in jedem einzelnen Stück unterstreicht. Etna ist für all jene entworfen, die das Exotischste suchen, was die Natur zu bieten hat. Mit einer reichen Kombination aus Texturen verwandelt Etna jeden Wohnraum in ein sinnliches Erlebnis und lädt zu einer Erfahrung ein, die das Gewöhnliche übersteigt.
Spezifikation
Name: ΕΤΝΑ 58.4Χ118.4 PRIMERA RECT.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies, and saunas, without direct access to the exterior; also suitable for the exterior of residential swimming pools.
ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard parameters.
Traffic: Moderate Residential.
Thickness: 0.97 cm.