Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified

    Onice 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    ONICE besteht aus einem graphitschwarzen Hintergrund mit Variationen in Bleigrau und Anthrazit, durchzogen von weißlichen, diagonalen Adern, die natürliche, mit Kalzit und Mineraloxiden gefüllte Risse imitieren. Onice 58,4 x 118,4 cm von Cerámica Italia ist ein visuell beeindruckendes Möbelstück, inspiriert von der majestätischen Schönheit des natürlichen Onyx. Die Oberfläche vereint einen graphitschwarzen Hintergrund mit Schattierungen von Bleigrau und Anthrazit, durchzogen von diagonalen, weißlichen Adern, die an mit Kalzit und Oxiden gefüllte Mineralrisse erinnern. Dank der Cristal Lux-Oberfläche reflektiert dieses Design das Licht und unterstreicht die Eleganz jedes Raumes, verleiht ihm Raffinesse und Exklusivität. Ideal für private und gewerbliche Projekte.
    Spezifikation
    • Name: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231102-onice-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela