Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet

    VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Der VersaEdge™ Wandschrank ist ein skalierbares, modulares Gehäuse, das speziell für moderne Edge- und Rechenzentrumsumgebungen entwickelt wurde. Mit verstellbaren Geräteschienen, fortschrittlichem Wärmemanagement und Funktionen für die schnelle Installation bietet er zuverlässige Leistung, vereinfachte Wartung und flexible Konfigurationsmöglichkeiten.

    HAUPTMERKMALE
    • Verstellbare Geräteschienen ermöglichen die Anpassung an wechselnde Konfigurationen.
    • Das optimierte Luftstromdesign minimiert die Wärmeentwicklung und sorgt für eine stabile Temperaturverteilung, wodurch eine passive Wärmeabfuhr von bis zu 10 kW ermöglicht wird.
    • Optionale Lüftersätze sorgen für zusätzliche Kühlung in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher Wärmebelastung.
    • Funktionen für eine schnelle Inbetriebnahme, wie eine werkzeuglos abnehmbare Abdeckung und eine um 180 Grad schwenkbare Tür, verkürzen die Installationszeit.
    • Optionales Universal-Zubehörpanel zur Unterstützung von Kupfer- und Glasfaser-Serviceschleifen, Stromversorgungen und Kabelmanagementsystemen.
    • Die breite Kompatibilität mit Zubehör wie USV-Systemen, PDUs, strukturierter Verkabelung und Kühlkits gewährleistet eine nahtlose Integration.
    • Der vereinfachte Gerätezugriff ermöglicht schnelle Wartungsarbeiten und Upgrades, ohne den Netzwerkbetrieb zu beeinträchtigen.
    • Das skalierbare modulare Design unterstützt verschiedene Konfigurationen, um den vielfältigen Anforderungen von Edge- und Rechenzentrumsumgebungen gerecht zu werden.
    • PCI-DSS-konforme Sicherheit für Einzelhandels- und Zahlungsabwicklungsumgebungen mit abschließbarer, manipulationssicherer Konstruktion und optionaler elektronischer Zugangskontrolle.

    VersaEdge ist ein modularer Wandschrank, der flexible Einsatzmöglichkeiten für Switches, Server und Patchpanels am Netzwerkrand bietet. Unternehmen können Rechenleistung, Speicher und Konnektivität durch anpassbare Gerätekonfigurationen und skalierbares Design näher an IoT-Geräte und Endnutzer bringen. Dank der modularen Bauweise können IT-Teams Geräte schnell installieren, rekonfigurieren und warten, wenn Anwendungen näher an den Endgeräten ausgeführt werden müssen – für geringere Latenz, verbesserte Leistung und Skalierbarkeit am Netzwerkrand.

    VersaEdge verfügt über ein fortschrittliches Wärmemanagement, das optimale Luftzirkulation und Temperaturkontrolle in Umgebungen mit hoher Dichte gewährleistet. Optionale Lüfter- und Kühlkits, eine magnetische Abdeckplatte und perforierte Belüftungsmuster fördern eine effiziente Wärmeableitung. Dieses optimierte Wärmemanagement schützt empfindliche Geräte, verlängert die Lebensdauer und bietet konstante Zuverlässigkeit und Leistung für Edge- und verteilte IT-Anwendungen.

    Spezifikation
    • Description: Wall-mount cabinet with metal front door and adjustable equipment rails. Provides scalable, modular design optimized for edge and data center environments.

      Use: For indoor use only in environmentally controlled spaces. Not intended for outdoor installation, harsh environments, or air-handling spaces.

      Available Sizes

      • Height: 42.5" (1080 mm)

      • Width: 26" (660 mm); 19" EIA rack-mount rails

      • Depths: 12" (305 mm), 17.25" (438 mm), 22.5" (572 mm)

      • Rack-Mount Units (RMU): 3U, 6U, 9U

      Usable Interior Space

      • 19" EIA-310-D compliant, square-punched equipment mounting rails

      • Adjustable rail depth accommodates multiple configurations

      • Supports UPS systems, PDUs, patch panels, fan kits, and cable management accessories

      Cable Access

      • Top and bottom cable entry points for simplified routing

      • Optional grommet and brush kits for protected pass-throughs

      • Universal Accessory Panel provides center pass-through and Velcro tie-off points

      • Optional magnetic cable clip kit (10-piece) for flexible cable organization

      Equipment Support

      • Adjustable square-punched mounting rails, 19"W, EIA-310-D compliant

      • Supports both vertical and horizontal equipment orientations

      • Depths: 12" (305 mm), 17.25" (438 mm), 22.5" (572 mm)

      • Multiple accessory mounting locations for fiber, copper, and power systems

      • UPS and cooling kit mounting compatibility

      Load Capacity: 625 lb (136 kg) static load rating, UL 2416 Listed

      Supports Passive and Active Cooling Applications
      • Passive Cooling (No Fans Required):
      – Enables up to 10 kW of heat dissipation using
      natural airflow, with no supplemental fans required.
      • Active Cooling (Optional Fan Kit):
      – With the dual fan assembly accessory, supports
      higher heat loads.
      • Scalable Thermal Performance:
      – Cooling capacity scales seamlessly to support
      evolving edge applications.

      Optional Security Features


      • Locking front door with multiple options:
      – Swing-handle lock (keyed or swappable cores)
      – Combination lock (1K door code combinations)
      – Electronic locks (12V, 12V SSI)
      • Rear section secured with internal latch for controlled access

      Accessory Compatibility


      • Compatible with VersaEdge accessories including:
      – Universal Accessory Panels
      (Black or Glacier White)
      – UPS Brackets (top or bottom mounting)
      – Fiber Service Loop Kits
      – Grommet and Brush Kits
      • Accessories feature durable powder-coated finishes

      Material


      • Heavy-duty steel cabinet body and door
      • Equipment mounting rails are 19" EIA, square-punched

      Construction 

      • Riveted steel frame construction for strength and rigidity

      Finish 

      • Durable powder coat paint; available in Black or Glacier White

      Certifications 

      • UL 2416 Listed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerversaedgetm-wall-mount-cabinet
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.5
    • Breite (Inches)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung40 66 00
    • Format2014TitelNetwork and Communication Equipment