Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTBC Bulb & Capillary : DL Temperature Controls
Chromalox

RTBC Bulb & Capillary : DL Temperature Controls

Google-Übersetzung,

Die Einzelpunkt-Ein/Aus-Temperaturregler der DL-Serie von Chromalox repräsentieren den neuesten Stand der Technik in der Begleitheizung mit Leitungssensorsteuerung. Diese hochwertigen Modelle kombinieren Temperaturregelung und Stromanschluss in einem praktischen, einfach zu bedienenden und wirtschaftlichen Paket.


Spezifikation
    • Line Sensing Thermostat 
    • ElectroMechanical Control
    • Rugged, Corrosion Resistant Construction
    • NEMA 4X Design with Corrosion and Weather Resistant Ryton® Construction
    • Bulb & Capillary
      - 120 - 480 Vac
      - 0 - 400°F Setpoint Range
      - 1/4" OD x 7-1/4" SS Bulb and 3 Ft. Capillary
      - Ordinary Area Approvals
    • Third Party Approvals: UL, CSA, and FM Approved

Technische Spezifikation
  • Referenznummerchromalox-rtbc-line-sensing-thermostat
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeMechanical Thermostats
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung21 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Fire-Suppression Piping
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit