Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Vertikale PVC-Plankenwand (breite Verstärkung) Abfall- und Müllcontainerumhausung

    Die Covrit® Vertical PVC PlankWall Enclosure with 2 1/2" Wide Stiffeners von CityScapes wurde für windreiche Umgebungen, große Wandspannweiten und moderne Außendesigns entwickelt und bietet eine robuste architektonische Abschirmung für Gewerbeabfall, Müllcontainer und Betriebshöfe.

    Dieses verbesserte Modell besticht durch seine elegante, vertikale Plankenanordnung, die sich nahtlos in moderne Gebäudefassaden, vertikale Metallverkleidungen und Stülpschalung einfügt. Es besteht aus 2,5 cm dicken, 100 % zellularen PVC-Planken, die mit 6,35 cm breiten, stranggepressten Aluminiumverstärkungen verstärkt sind. Das Ergebnis ist maximale Biegefestigkeit, hervorragende Stoßfestigkeit und absolute Wartungsfreiheit – ideal für stark beanspruchte Gewerbebereiche.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Architektonische vertikale Ausrichtung: Die vertikale Ausrichtung der Dielen sorgt für eine klare visuelle Kontinuität mit der modernen Außenverkleidung, vermeidet horizontale Fugen und fügt sich nahtlos in zeitgenössische Gebäudehüllen ein.
    • Erhöhte strukturelle Steifigkeit: Robuste, 2 1/2" breite, stranggepresste Aluminium-Versteifungen sorgen für eine deutlich höhere Biegefestigkeit über vertikale Spannweiten und sind somit die ideale Spezifikation für windreiche Gebiete, breite Toröffnungen und hohe Sichtschutzwände.
    • Pflegeleichte Holzmaserung-Ästhetik: Geprägte ein- oder doppelseitige Holzmaserungsstrukturen verleihen dem Holz die warme Ausstrahlung von Architekturholz – ganz ohne Versiegeln, Beizen, Streichen oder Verziehen.
    • Undurchlässige Zell-PVC-Konstruktion: Das massive, 1 Zoll dicke, nicht poröse Zell-PVC nimmt kein Wasser auf, verrottet nicht, splittert nicht und bietet keinen Nährboden für Schimmel und Mehltau – es widersteht extremen Witterungsbedingungen und aggressiven chemischen Reinigungsmethoden.
    • Skalierbare Wandhöhen bis zu 14 Fuß: Individuell anpassbare Wandhöhen bis zu 14 Fuß gewährleisten eine 100%ige visuelle Verdeckung von großen Abrollcontainern, Verdichtern und Versorgungsgeräten, um die örtlichen Sichtschutzbestimmungen einzuhalten.
    • Vorkonfigurierte BIM-Integration: Das oberflächenmontierte modulare Rahmenwerk beschleunigt die Montage vor Ort und bietet eine leichte, schlüsselfertige Alternative zu arbeitsintensiven CMU-Mauerwerksblöcken oder Stahlkonstruktionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit