Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Vertikale PVC-Plankenwand (breite Verstärkung) Überdachte Abfall- und Müllcontainer-Einhausung

    Die Covrit® Vertical PVC PlankWall Roofed Enclosure with 2 1/2" Wide Stiffeners von CityScapes wurde für windreiche Umgebungen, großflächige Gewerbegebiete und strenge Umweltauflagen entwickelt und bietet eine robuste architektonische Einhausung für Gewerbeabfälle, Müllcontainer und Versorgungsanlagen.

    Die vertikale Ausrichtung der Dielen sorgt für eine harmonische optische Verbindung mit modernen Gebäudefassaden, Metallverkleidungen und Stülpschalung. Durch die Kombination eines vorgefertigten Dachaufbaus mit 2,5 cm dicken Dielen aus 100 % Zell-PVC und verstärkten, 6,35 cm breiten Aluminiumprofilen verhindert diese vollständig geschlossene Konstruktion das Eindringen von verunreinigtem Regenwasser und bietet gleichzeitig maximale Biegefestigkeit und langfristige Witterungsbeständigkeit.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Architektonische Vertikalausrichtung: Die vertikale Plankengeometrie sorgt für eine nahtlose visuelle Kontinuität mit modernen Gebäudehüllen, vertikalen Fassadenverkleidungen und architektonischen Metallpaneelen.
    • Verbesserte Wind- und Tragfähigkeit: Robuste, 2 1/2" breite, stranggepresste Aluminium-Versteifungen sorgen für eine überlegene Biegesteifigkeit bei hohen vertikalen Abschnitten und großen Spannweiten und sind ideal für Bereiche mit hoher Windlast und anspruchsvolle Baustellen.
    • Regenwasserbewirtschaftung & Einhaltung von Umweltauflagen: Die integrierte Dachkonstruktion schützt Abfallbehälter und Verdichter vor Regen und unterstützt die Einrichtungen bei der Einhaltung der kommunalen Best Management Practices (BMPs) und der EPA-Reinhaltungsvorschriften für Gewässer.
    • Pflegeleichte Holzmaserung-Ästhetik: Ein- oder beidseitig geprägte Holzmaserungstexturen bieten die edle Optik von Architekturholz ohne das ständige Beizen, Versiegeln, Verziehen oder Verrotten von echtem Holz.
    • Füllung aus nicht porösem Zell-PVC: Die massive, 1 Zoll dicke Zell-PVC-Konstruktion ist unempfindlich gegen Wasser, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressive chemische Reinigungsmittel, die bei der Reinigung von Mülltonnenplätzen verwendet werden.
    • Individuell anpassbare Gehäusehöhen bis zu 14 Fuß: Skalierbar bis zu einer Höhe von 14 Fuß, um großen Abrollcontainern, gewerblichen Verdichtern oder individuellen Anforderungen an die Gerätehöhe gerecht zu werden.
    • Vorgefertigte Komplettlösung: Die oberflächenmontierte Modulrahmenkonstruktion vereinfacht die Montage vor Ort und bietet eine leichte, schlüsselfertige Alternative zu arbeitsintensivem Mauerwerk aus Betonsteinen oder vor Ort geschweißten Stahlkonstruktionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit