Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Roofed Enclosure

    Horizontal Plankwall Roofed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Horizontale PVC-Plankenwand-Abfall- und Müllcontainer-Einhausung

    Mit der Covrit® Horizontal PVC PlankWall-Dachkonstruktion von CityScapes erfüllen Sie strenge kommunale Bauvorschriften und Umweltstandards für die Regenwasserbewirtschaftung. Das System ist als komplettes, vorgefertigtes Dachsystem konzipiert und verhindert, dass Regenwasser in Abfallcontainer und Müllpressen gelangt. Dadurch werden verunreinigtes Oberflächenwasser, Schimmelbildung und Gerüche reduziert und gleichzeitig eine vollständige architektonische Abschirmung gewährleistet.

    Die Wandfüllung besteht aus 2,5 cm dicken, 100 % zellularen PVC-Platten, die mit 1,27 cm starken, stranggepressten Aluminium-Standardverstärkungen versehen sind. Durch die Kombination der realistischen Holzstruktur mit der wartungsfreien Langlebigkeit von technischem PVC ist diese vollständig überdachte Konstruktion beständig gegen Verrottung, Splittern, Verziehen und sonstige Schäden, selbst bei extremen Witterungsbedingungen und starker gewerblicher Beanspruchung.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Regenwasserbewirtschaftung & Einhaltung von Bauvorschriften: Das integrierte Dachsystem schützt gewerbliche Abfallcontainer vor Regen und unterstützt die Einhaltung der kommunalen Vorschriften für die beste Managementpraxis (BMP) zur Regenwasserbewirtschaftung.
    • Pflegeleichte Holzoptik: Ein- oder beidseitig geprägtes Zell-PVC in Holzoptik sorgt für eine warme, architektonische Ausstrahlung, ohne dass das bei Holz notwendige ständige Beizen, Streichen oder Versiegeln erforderlich ist.
    • Strukturelle Versteifung durch Strangpressprofile aus Aluminium: 1/2"-interne Aluminiumversteifungen gewährleisten die Ausrichtung der Planken und die strukturelle Steifigkeit über große Spannweiten und in stark beanspruchten Gewerbebereichen.
    • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schimmel: Die Konstruktion aus 100 % zellulärem PVC ist beständig gegen Feuchtigkeit, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressive chemische Reinigungsmittel, die bei der Reinigung von Mülltonnenplätzen verwendet werden.
    • Flexible Wandhöhen & Layouts: Erhältlich in Höhen bis zu 14 Fuß , vollständig anpassbar an Standard-Einzelwände (11'x11'), Doppelwände (11'x22'), begehbare ADA-Layouts oder individuelle gewerbliche Grundrisse.
    • Vorgefertigte, schlüsselfertige Installation: Modulare, auf der Oberfläche montierte Rahmenkonstruktionen beschleunigen die Montage vor Ort und machen aufwendige, gewerkschaftsübergreifende Maurerarbeiten oder die Anfertigung von kundenspezifischen Stahlkonstruktionen überflüssig.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizontal-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit