Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Horizontale PVC-Plankenwand (breite Verstärkung) Abfall- und Müllcontainerumhausung

    Die Covrit® Horizontal PVC PlankWall mit 2 1/2" breiter Aluminiumversteifung von CityScapes wurde für windreiche Umgebungen, große Spannweiten und anspruchsvolle Gewerbestandorte entwickelt und bietet eine robuste architektonische Abschirmung für Müllcontainer, Verdichter und Außenanlagen.

    Dieses verbesserte Modell besteht aus 2,5 cm dicken, 100 % zellularen PVC-Dielen, die mit 6,35 cm breiten, stranggepressten Aluminiumversteifungen verstärkt sind – und bietet dadurch eine deutlich höhere Biegefestigkeit und Schlagfestigkeit als herkömmliche Systeme. Es ist wartungsfrei, fäulnisbeständig und muss weder gebeizt noch gestrichen werden. Es bietet die ansprechende Optik von natürlichem Holz und ist gleichzeitig beständig gegen extreme Witterungseinflüsse und intensive gewerbliche Reinigung.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Verbesserte strukturelle Steifigkeit: Hochbelastbare 2 1/2" extrudierte Aluminiumversteifungen sorgen für eine überlegene strukturelle Stabilität über große Dielenfelder hinweg und sind somit die ideale Spezifikation für windreiche Gebiete, breite Torkonstruktionen und erhöhte Wandkonstruktionen.
    • Pflegeleichte Holzmaserung-Ästhetik: Erhältlich mit ein- oder beidseitig geprägter Holzmaserung, die eine natürliche Holzoptik bietet, ohne die kostspieligen, fortlaufenden Probleme des Beizens, Versiegelns oder Verziehens von echtem Holz.
    • 100% zellulare PVC-Konstruktion: Die 1 Zoll dicken, nicht porösen, massiven zellularen PVC-Platten sind absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Fäulnis, Splitterbildung, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressive chemische Reinigungsmittel.
    • Erweiterte Höhen bis zu 14 Fuß: Das skalierbare modulare Design ermöglicht Wandhöhen bis zu 14 Fuß und erfüllt somit die strengen kommunalen Vorschriften zur optischen Verdeckung von gewerblichen Müllcontainern, Verdichtern und Servicehöfen.
    • Niedrige Lebenszykluskosten: Konzipiert für jahrzehntelangen wartungsfreien Betrieb ohne erforderlichen Neuanstrich, wodurch die langfristigen Kosten für das Gebäudemanagement im Vergleich zu herkömmlichen Holz- oder lackierten Metallwänden gesenkt werden.
    • Schnelle BIM- und Feldintegration: Vorgefertigte modulare Rahmenkonstruktionen vereinfachen die Montage auf Betonfundamenten und lassen sich nahtlos in Standard-Revit- und 3D-CAD-Baustellenpläne integrieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizontal-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit