Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Horizontales PVC-Plankenwandsystem (breite Versteifung) mit Dach

    Die Covrit® Horizontal PVC PlankWall Dachkonstruktion mit 2 1/2" breiten Versteifungen von CityScapes wurde für große Spannweiten, hohe Windlasten und die Einhaltung strenger kommunaler Bauvorschriften entwickelt und bietet eine robuste architektonische Einhausung für Gewerbeabfälle, Müllcontainer, Verdichter und Versorgungsgeräte.

    Durch die Integration eines vorgefertigten Dachsystems mit 1 Zoll dicken 100% zellulären PVC-Platten und robusten 2 1/2 Zoll breiten, extrudierten Aluminium-Versteifungen verhindert diese vollständig überdachte Konstruktion das Abfließen von verunreinigtem Regenwasser und bietet gleichzeitig maximale Biegefestigkeit, strukturelle Stabilität und langfristige Witterungsbeständigkeit.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Hohe Wind- und Spannweitenbeständigkeit: Verbesserte 2 1/2" extrudierte Aluminiumversteifungen sorgen für eine erhöhte Biegesteifigkeit über große Wandspannweiten und machen die Konstruktion damit zur idealen Spezifikation für Gebiete mit extremen Wetterbedingungen und große gewerbliche Flächen.
    • Regenwasserbewirtschaftung und Einhaltung von Umweltauflagen: Die vollständig überdachte Konstruktion hält Regen von den gewerblichen Abfallcontainern und Abfallpressen fern und hilft den Einrichtungen, die örtlichen Best Management Practices (BMPs) für die Regenwasserbewirtschaftung und die EPA-Abflussvorschriften einzuhalten.
    • Pflegeleichte Holzmaserung-Ästhetik: Geprägte ein- oder doppelseitige Holzmaserungsstrukturen bieten das natürliche Aussehen von Architekturholz ohne die kostspieligen Folgen des Beizens, Versiegelns, Verrottens oder Verziehens, die mit echtem Holz verbunden sind.
    • Undurchlässige Füllung aus zellulärem PVC: Die massive, 1 Zoll dicke Konstruktion aus 100 % zellulärem PVC ist vollständig porenfrei und beständig gegen Feuchtigkeit, Fäulnis, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressive chemische Reinigungsmittel.
    • Individuell anpassbare Gehäusehöhen bis zu 14 Fuß: Skalierbar bis zu einer Höhe von 14 Fuß , um großen Abrollcontainern, Verdichtern oder kundenspezifischen Gerätehöhenanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine 100%ige visuelle Abdeckung zu gewährleisten.
    • Vorgefertigte, schlüsselfertige Rahmenkonstruktion: Die modulare Bauweise vereinfacht die Montage vor Ort und bietet eine langlebige Alternative aus einer Hand zu arbeitsintensiven Mauerwerkskonstruktionen aus Betonsteinen oder vor Ort geschweißten Stahlkonstruktionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhorizontal-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit