Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure
Ventilated Plankwall Roofed Enclosure

    Ventilated Plankwall Roofed Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Belüftete, überdachte Abfall- und Müllcontainerbox aus PVC-Plankenwänden

    Die überdachte Covrit®-PVC-PlankWall-Konstruktion von CityScapes vereint umweltgerechte Regenwasserbewirtschaftung mit aktiver Luftzirkulation und hoher Belastbarkeit. Sie wurde für anspruchsvolle gewerbliche Müllräume, Verdichtungsanlagen und Außenanlagen entwickelt und hält Regenwasser von Abfallbehältern fern, während gleichzeitig eine kontinuierliche passive Belüftung gewährleistet wird.

    Mit 1 Zoll dicken 100% zellulären PVC-Planken mit einem präzisen 1/8-Zoll-Perforationsmuster (23% offene Fläche) und verstärkt mit 2 1/2 Zoll breiten extrudierten Aluminium-Versteifungen verteilt dieses System effektiv Gerüche und Wärme und bietet gleichzeitig eine hervorragende Biegefestigkeit über große Spannweiten.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Regenwasserbewirtschaftung und Abflussvermeidung: Das strukturelle Dachsystem schützt offene Müllcontainer und Verdichter vor Regen und unterstützt die Einrichtungen bei der Einhaltung der kommunalen Best Management Practices (BMPs) und der EPA-Reinhaltungsvorschriften für Gewässer.
    • Gezielte Luftstrom- und Geruchskontrolle: Präzise 1/8"-Perforationen mit einem Abstand von 1/4" ergeben eine 23% offene Fläche , die eine natürliche Luftzirkulation, Gasabführung und passive Geruchsverteilung ermöglicht, ohne die visuelle Privatsphäre zu beeinträchtigen.
    • Verbesserte Windlastbeständigkeit: Robuste, 2 1/2 Zoll breite, stranggepresste Aluminiumversteifungen sorgen für außergewöhnliche Biegesteifigkeit, während die perforierte Füllung den Winddruck durchlässt und so die Kippkräfte auf die Fundamente reduziert.
    • Pflegeleichte Holzmaserung-Ästhetik: Geprägte ein- oder doppelseitige Holzmaserungsstrukturen verleihen Holzkonstruktionen den hochwertigen Look von Architekturholz, ohne dass es zu dem ständigen Beizen, Streichen, Verziehen oder Verrotten von echtem Holz kommt.
    • Nicht poröses Zell-PVC: Die massive, 1 Zoll dicke Zell-PVC-Konstruktion ist unempfindlich gegenüber Wasser, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressiven chemischen Reinigungsmitteln, die bei der Reinigung der Polster verwendet werden.
    • Individuell anpassbare Gehäusehöhen bis zu 14 Fuß: Skalierbar bis zu einer Höhe von 14 Fuß, um großen Abrollcontainern, gewerblichen Verdichtern oder individuellen Anforderungen an die Gerätehöhe gerecht zu werden.
    • Vorgefertigte Komplettlösung: Modulare, oberflächenmontierte Rahmenkonstruktionen vereinfachen die Montage auf der Baustelle und bieten eine schnelle Alternative aus einer Hand zu arbeitsintensiven Mauerwerkskonstruktionen aus Betonsteinen oder vor Ort geschweißten Stahlkonstruktionen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventilated-plankwall-roofed-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit