Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ball Stop Netting - Fencing system
Ball Stop Netting - Fencing system
Ball Stop Netting - Fencing system

    Ball Stop Netting - Fencing system

    4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sportnetz aus Polypropylen.

    Unser Sportnetz aus Polypropylen bietet robuste Ballfanglösungen für Mehrzweck-Spielflächen und -felder. Seine wetterfeste Nylonzusammensetzung gewährleistet Haltbarkeit in unterschiedlichen städtischen und ländlichen Umgebungen.

    Merkmale:

    • Kompatibel mit CLD Dulok und Dulok Rebound
    • Wiederverwertete Materialien
    • Auswahl an verfügbaren Farben
    • UV-stabil
    • Wirtschaftliches Design
    Spezifikation
      • Product Reference: CLD Ball Stop Sports Netting

        Integration: Ball Stop polypropylene netting. Easily integrates with any fencing system, particularly Dulok Sports

        Netting Width: To suit fence system

        Net diameter: Variable

        Mesh size: To suit customer requirements:
        25 x 25mm, 50 x 50mm, 100 x 100mm as standard (other options available)

        Height: 500mm to 10000mm

        Nominal height: 0.5 to 10m

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

        Any RAL colour

        Netting installation: Fits to posts easily, with strong line wire added for support

        Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: To suit fence system

        Maximum post

        Centres: To suit fence system

        Fixings: To suit fence system

        Warranty: Minimum of 12 months against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBall-Stop-Netting-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_85_55
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-use games fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit