Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Google-Übersetzung,

LPS1175 SR2 und Secured by Design zweiflügeliges Drehtor.

CLD LockMaster SR2™ Tore sind ein Hochsicherheitsprodukt mit Akkreditierung nach LPS 1175. Alle Scharniere sind abhebesicher und voll einstellbar. Alle LockMaster SR2™-Tore verfügen standardmäßig über ein Hochsicherheits-Anti-Bohr-Riegelschloss, und das Schloss ist von beiden Seiten leicht zugänglich. Die Tore werden mit Fallriegeln aus Stahl geliefert, die in der offenen Position abschließbar sind. Für das LockMaster-Sortiment sind verschiedene Toppings erhältlich, darunter standardmäßiger Stachel- und Stacheldraht. Anspruchsvollere drehbare Anti-Kletter-Spikes sind ebenfalls auf Bestellung erhältlich. Alle LockMaster SR2™-Tore haben einen speziell angefertigten Schließkasten mit Sicherheitsschlüsselschutz – eine sehr sichere Lösung für Zaunlinien, Gelände und sichere Aufbewahrung.

Merkmale:

Hohe Sicherheit.

Zweiflügelige oder einflügelige Öffnung.

Doppelseitige Verriegelung.

Spezifikation
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.9–3.0 m. Double: 1.2–6.0 m.): -
    • Posts (Other purpose-made variations are available: Base plated posts. Straight extensions to gate frame for barbed or razor wire.):
      • LockMaster SR2™. (LockMaster SR2™ posts are provided in manufacturer standard sizes to accommodate ground conditions: Single: 80 x 80 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS. Double: 150 x 150 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS.)
    • Hardware: -
      • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.): -
    • Finish as delivered: -
      • Applied finish (Hot dipped galvanized and polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.): -
    • Product Reference: LockMaster SR2™Security Swing Gate
    • Type:
      • Double.
      • Single.
    • Locking mechanism:
      • London Line.
      • Mico.
      • PK.
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
    • Mesh: Securus SR rated.
    • Colour and finish: Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Gate width: Insert requirements from 'Options' below.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLockmaster-SR2-with-infill-options-Double-leaf-Carbon-steel-gate
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel gates
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit