Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system

    Dulok 25 S1 - Fencing system

    Google-Übersetzung,

    Doppelstabmattensystem nach LPS 1175 A1 (SR1) Ausgabe 8

    CLD Dulok ist eine vielseitige Maschendrahtzaunlösung, die Ästhetik und Kosteneffizienz für Anwendungen vereint, bei denen Sichtbarkeit erforderlich ist. Diese sicherheitsgeprüfte Version, Dulok 25 S1, umfasst zwei 8 mm horizontale Drähte neben einem 6 mm vertikalen Draht (allgemein als 868 bezeichnet) mit versteckten Befestigungen, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken.

    Merkmale:

    • Unabhängig getestetes Hochsicherheitssystem mit einer Verzögerung von mindestens 60 Sekunden
    • Wiederverwertete Materialien
    • Kleinere Blendenöffnung als bei Standard-Dulok-Systemen
    • Secured by Design akkreditiertes System
    • Schwer zu erklimmen oder zu schneiden
    Spezifikation
      • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

        Product Reference: CLD Dulok 25 S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

        Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

        Panel width: 2508mm

        Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

        Mesh size: 200m x 25mm

        Available heights

        Select as required: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Nominal height: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

        Any RAL colour including marine grade and metallics.

        Top edge projection: 30mm

        Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

        Security topping

        options: Options available on request

        Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: 80mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

        Maximum post

        Centres: 2518mm

        Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

        Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep.

        Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and the fence height

        Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDulok-25-SR1-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit