Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system

    Dulok 868 - Fencing system

    3.8 von 5 Sternen3.8(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    CLD Dulok ist ein äußerst vielseitiges Maschendrahtzaunsystem, das eine ästhetische und kostengünstige Lösung bietet, wenn Sichtbarkeit erforderlich ist. Dulok verfügt über zwei horizontale Drähte auf beiden Seiten des vertikalen Drahtes. Es ist in zwei verschiedenen Optionen erhältlich: 6 mm vertikal und zwei 8 mm horizontal oder 5 mm vertikal und zwei 6 mm horizontal. (traditionell bekannt als 868 und 656). Eine große Auswahl an Höhen und Sicherheitsversionen ist verfügbar.

    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Doppelstabmatten
    • Durchgehende Klemmleiste für erhöhte Sicherheit
    • Vollständige Palette an RAL-Farben verfügbar
    • Große Auswahl an Höhenoptionen
    • Das System entspricht standardmäßig der BS 1722-14 für offenmaschige Stahlpaneelzäune.
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Note: Dulok Sports Rebound system panel type also available. Please refer to specific Q40 Specification.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDulok-868-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit