Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Google-Übersetzung,
    Hochsicherheits-Drehtorsystem nach LPS 1175 C5 (SR3) Ausgabe 8
    CLD LockMaster S3-Drehtore wurden speziell entwickelt, um sich nahtlos in eine CLD Securus-Zaunreihe einzufügen. LockMaster S3 ist mit einer Securus S3-Füllplatte erhältlich und bietet eine sichere Zugangskontrolle bei gleichzeitiger Wahrung der Ästhetik.

    LockMaster S3 wurde strengen Tests durch das Loss Prevention Certification Board (LPCB) unterzogen, um eine Mindestverzögerung von 5 Minuten gegen Angriffe zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es „Secured by Design“ akkreditiert und damit eine von der Polizei bevorzugte Sicherheitsspezifikation.


    Merkmale:

    • Spezielles Hochsicherheitssystem verhindert Verzögerungen von mindestens 5 Minuten
    • Recycelte Materialien<
    • Doppelte Schicht aus Securus-Netzfüllung
    • Optionen mit Doppel- oder Einzelblatt
    • Öffnungsoptionen nach innen/außen
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster SR3 Panic Out Gate

      Description: Mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf opening outwards only

      Heights: 2350mm

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1480mm

      Gate Frame: 100 x 50mm steel frame all welded and drilled prior to hot dip Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: CLD Securus mesh fixed with non-removable security fixings

      Locking: MICO Abryll Range of single point lock, surface fitted with Panic & Emergency.

      MICO external locking attachment cylinder guards USCH3

      Hinges: 3 x hinge sets with min M20 eye bolts

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm Welded frame with 80 x 6mm flanges for fixing fencing

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLockmaster-SR3-Single-Panic-Out-Gate-Carbon-steel-gate
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit