Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system

    Safeogril - Fencing system

    Google-Übersetzung,
    Starres Grillzaunsystem

    CLD Safeogril bietet die perfekte Mischung aus architektonisch ansprechendem Schutz und Sicherheit. Es bietet hervorragende Sicht, hat einen starken und robusten geschweißten Rahmen und einen dicken vertikalen Flachstab, der es schwer macht, es zu durchschneiden. Safeogril ist für Anwendungen wie Geschäftsgebäude, öffentliche Bereiche und Parkhäuser konzipiert.

    Merkmale:
    • Wiederverwertete Materialien
    • Hochleistungsversion von Secureogril
    • Hervorragende Sichtbarkeit
    • Optionen für Grundplatte und Erdverlegung
    • Offenes Maschensystem
    Tore:
    Die UniGril-Produktpalette ist mit Toren erhältlich, die die Umzäunung ergänzen. Diese sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich, entweder freitragend oder schwingend, mit einer vollautomatischen Option. Alle Tore erfüllen den üblichen anspruchsvollen Standard und entsprechen, wo zutreffend, den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Eine vollständige Palette von RAL-Farben ist verfügbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Safeogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 30mm x 4mm vertical flat bars, 6mm horizontal wires. Tops and bottoms 30mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Heights:

      Select as required 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSafeogril-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit