Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus ScreenFence - Fencing system
Securus ScreenFence - Fencing system
Securus ScreenFence - Fencing system

    Securus ScreenFence - Fencing system

    Google-Übersetzung,
    Sichtschutzsystem

    CLD Screenfence ist ideal, wenn Privatsphäre eine Priorität ist und Sie ein Sichtschutzsystem benötigen, das eine eingeschränkte Sicht auf Ihr Grundstück garantiert und Ihrem Grundstück gleichzeitig eine moderne Aussicht verleiht, die dank ihrer erhöhten Haltbarkeit trotz ihrer Kosteneffizienz lange hält. Screenfence wird hergestellt, indem die langlebigen Polyethylen-(PE-)Schirme am Netz angebracht werden, die mit maßgefertigten Clip-Befestigungen und stabilen Bolzen an Ort und Stelle befestigt werden, um sicherzustellen, dass sie Vandalen standhalten. Polyethylen ist sowohl UV-stabil als auch wetterfest, sodass die Schirme auch bei unterschiedlichen Temperaturen ihre Farbe behalten und Ihr Zaunsystem perfekt in jede Umgebung passt.

    Merkmale:
    • Wiederverwertete Materialien
    • UV-stabiles und wetterfestes Material
    • Maßgefertigte Clip-Befestigungen und stabile Bolzen
    • Datenschutz gewährleistendes Screening-System
    • Ideal für Sicherheitsgefängnisse, Gesundheitseinrichtungen, Schulen, kommerzielle
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus ScreenFence 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire 358 CLD Securus fence panel with durable polyethylene screen to create privacy fencing system.

      Wire diameter: 4mm

      Panel width: 2520mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Panel height: 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm - screen height can vary. Please specify

      Nominal height: 1.8m, 2.0m, 2.4m, 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns dft

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter and 800mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerScreen-Fence-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit