Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secureogril - Fencing system
Secureogril - Fencing system
Secureogril - Fencing system

    Secureogril - Fencing system

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Starres Grillzaunsystem

    CLD Secureogril bietet die ideale Lösung für eine Umgrenzung, die zu modernen Stadtlandschaften passt. Diese Paneele bieten hervorragende Sichtbarkeit, sind strapazierfähig und ästhetisch ansprechend. Secureogril passt zu jedem Wohn- oder Gewerbegrundstück. Das Secureogril-System ist ideal für eine Reihe von Anwendungen wie Gewerbegebäude, Wohnsiedlungen oder moderne Industriegelände.

    Merkmale:
    • Wiederverwertete Materialien
    • Kosteneffizient
    • Hervorragende Sicht
    • Strapazierfähige Platten
    • Offene Maschendrahtzäune
    Tore:
    Die UniGril-Produktpalette ist mit Toren erhältlich, die die Umzäunung ergänzen. Diese sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich, entweder freitragend oder schwingend, mit einer vollautomatischen Option. Alle Tore erfüllen den üblichen anspruchsvollen Standard und entsprechen, wo zutreffend, den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Eine vollständige Palette von RAL-Farben ist verfügbar. Bitte fragen Sie nach weiteren Einzelheiten.
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Depending on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecureogril-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit