Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system

    Securus S3 - Fencing system

    Google-Übersetzung,
    Hochsicherheits-Zaunsystem nach LPS 1175 C5 (SR3) Ausgabe 8

    CLD Securus ist die Produktreihe spezieller Sicherheitszäune von CLD. Die Securus-Produktreihe, die traditionell als Gefängnisgitter oder 358-Maschen-Zaun bezeichnet wird, wurde mit vollständiger Flexibilität aktualisiert – die Paneele können ausgetauscht werden, um die Sicherheitsstufe an die sich ändernden Anforderungen des Standorts anzupassen. Securus S3 wurde vom Loss Prevention Certification Board zertifiziert und bietet eine Verzögerung von mindestens 5 Minuten gegen Angriffe.

    Merkmale:
    • Spezielles Hochsicherheitssystem verhindert Verzögerungen von mindestens 5 Minuten
    • Wiederverwertete Materialien
    • Aktive Anti-Eindringlings-Optionen
    • Optionen für Grundplatte und Erdverlegung
    • Die Bedienfelder können bei veränderten Sicherheitsbedrohungen ausgetauscht werden
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 100mm below ground or option for maximum 50mm above ground. Base plated and no ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurus-S3-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit