Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system
Securus S1 - Fencing system

    Securus S1 - Fencing system

    Google-Übersetzung,
    Hochsicherheits-Zaunsystem nach LPS 1175 A1 (SR1) Ausgabe 8

    CLD Securus ist die Produktreihe spezieller Sicherheitszäune von CLD. Die Securus-Produktreihe wird traditionell als Gefängnisgitter oder 358-Maschen-Zaun bezeichnet und wurde aktualisiert, um vollständige Flexibilität zu ermöglichen – die Paneele können ausgetauscht werden, um die Sicherheitsstufe an die sich ändernden Anforderungen des Standorts anzupassen. Securus S1 wurde vom Loss Prevention Certification Board zertifiziert und bietet eine Verzögerung von mindestens 60 Sekunden gegen Angriffe.

    Merkmale:
    • Spezielles Hochsicherheitssystem verhindert Verzögerungen von mindestens 3 Minuten
    • Wiederverwertete Materialien
    • Aktive Anti-Eindringlings-Optionen
    • Optionen für Grundplatte und Erdverlegung
    • Die Panels können ausgetauscht werden, wenn sich die Sicherheitsbedrohungen ändern
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      “Approved for Government use” please contact the Centre for the Protection of National Infrastructure for more information

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S1 358 Rigid Mesh Panel System With Perforated Sheeting

      Panel type: Mesh and wire. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Panel width: 2520mm (Perforated Sheeting 1.2m wide)

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Available Heights

      Select as required: 4.2m High

      Nominal height: 4.2m High with Screening to 2.4m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour (Screening Design to be agreed)

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Maximum 50mm above final ground level. Base plated and ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special flanged post, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm. Corner posts: 80mm x 80mm. Posts to be decided based on height. Perforated Sheeting to use separate stand alone posts

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 30mm)

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square x 800mm deep.

      Base plated and ground bury options also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurus-SR1-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit