Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slidemaster SR1
Slidemaster SR1
Slidemaster SR1

    Slidemaster SR1

    Google-Übersetzung,
    Freitragendes automatisches Schiebetor nach LPS 1175 SR1 Ausgabe 7

    CLD SlideMaster SR1-Tore wurden speziell entwickelt, um sich nahtlos in eine CLD Securus-Zaunlinie einzufügen. Sie bieten hervorragende Sichtbarkeit und sind schwer zu durchschneiden und zu erklimmen. CLD SlideMaster SR1 wurde strengen Tests durch das Loss Prevention Certification Board (LPCB) unterzogen, um eine Mindestverzögerung von 60 Sekunden gegen Angriffe zu gewährleisten. Außerdem ist CLD SlideMaster SR1 nach dem Secured by Design-Zertifikat zertifiziert und damit eine von der Polizei bevorzugte Sicherheitsspezifikation. Dieses System ist ideal für Rechenzentren, das Verteidigungsministerium, Versorgungsunternehmen oder Regierungsstandorte.
    Merkmale:

    • Spezielles Hochsicherheitssystem zur Vermeidung einer Verzögerung von mindestens 60 Sekunden
    • Wiederverwertete Materialien
    • Automatische Operation
    • Lichte Durchfahrtsbreiten bis zu 8m
    • Maschenoptionen zur Anpassung an die Zaunlinie
    Spezifikation
    • Standard: LPS 1175 SR1 Issue 7, BS1722-14: 2017

      Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD SlideMaster SR1 Cantilever Auto Gate

      Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf sliding to left or right

      Infill Panels: CLD Securus

      Heights: 2480mm

      Select as required

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1000mm to 8000mm

      Select as required

      Gate Construction: Gate consists of main steel upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made cantilever beam. Frame constructed from 75x75mm Aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

      Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturer’s drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

      Locking: Auto

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlidemaster-SR1-Single-Carbon-steel-gate
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding vehicular barriers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit