Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slidemaster SR3

Slidemaster SR3

Google-Übersetzung,

Automatisches LPS1175 SR2 und Secured by Design – freitragendes Schiebetor mit einem Flügel.

CLD SlideMaster SR3-Torpaneele sind durch 2 Lagen CLD Securus-Drahtgeflecht geschützt und bieten so selbst den entschlossensten Angreifern Widerstand. Da keine Schlüsselschlösser und vollständig umschlossene Bedienelemente vorhanden sind, bietet SlideMaster SR3 ein Höchstmaß an Sicherheit. SlideMaster SR3 wurde strengen Tests durch das Loss Prevention Certification Board (LPCB) unterzogen, um eine Mindestverzögerung von 5 Minuten gegen Angriffe zu gewährleisten. Außerdem ist es nach dem Secured by Design-Zertifikat zertifiziert und damit eine von der Polizei bevorzugte Sicherheitsspezifikation. Dieses System eignet sich ideal für die folgenden Anwendungen: Rechenzentren, Kernenergie, Versorgungsunternehmen, Regierungsstandorte

Merkmale:

  • Spezielles Hochsicherheitssystem, das eine Verzögerung von mindestens 5 Minuten verhindert
  • Wiederverwertete Materialien
  • Automatische Operation
  • Lichte Durchfahrtsbreiten bis zu 8m
  • Mesh-Optionen zur Anpassung an die Zaunlinie


Spezifikation
  • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7, BS1722-14: 2017

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD SlideMaster SR3 Cantilever Auto Gates

    Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

    Configuration: Single leaf sliding to left or right

    Infill Panels: 2 panels of CLD Securus with steel infills in between

    Heights: 2480mm

    Select as required

    Nominal heights: 2.4m

    Widths: 1000mm to 8000mm

    Select as required

    Gate Construction: Gate consists of steel main upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made aluminium cantilever beam. Gate frame constructed from 75x75mm aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

    Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturers drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

    Locking: Auto

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

    Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSlidemaster-SR3-Single-Carbon-steel-gate
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding vehicular barriers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit