Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Google-Übersetzung,

    Automatisches LPS1175 SR2 und Secured by Design freitragendes einflügeliges Schiebetor.

    Die freitragenden und schienengeführten Schiebetore SlideMaster™ werden auf Bestellung gefertigt und können mit einer Höhe von bis zu 3 m und einer Durchfahrbreite von bis zu 20 m geliefert werden, alle mit 125 mm Bodenfreiheit. Der Haupttorrahmen besteht aus oberen und unteren 75-mm-Vierkantrohrschienen aus Aluminium, wobei die Hauptpfosten aus demselben Material bestehen. Die Tore können mit allen Gitterpaneelen aus dem CLD-Sortiment gefüllt werden oder können eine standardmäßige 30-mm-Rundstabfüllung in 125-mm-Zentren haben – der Rahmen und die Füllung werden dann auf unser maßgefertigtes Unterbalkenprofil montiert. Der freitragende SlideMaster™-Antriebsmechanismus ist insofern einzigartig, als der externe Reibungsantrieb in den unteren Balken eingebaut ist und nicht in die Innenseite des Tors, wodurch es vor Witterungseinflüssen geschützt und vollständig unsichtbar ist. Die automatisierten freitragenden Schiebetore SlideMaster™ entsprechen vollständig der EU-Norm BS EN 12453 und verfügen über fünf profilierte Sicherheitskanten, die jeweils aus zwei parallelen, elektrisch leitenden Gummistreifen bestehen. Diese sind über zwei im unteren Balken verborgene Kabel mit dem Hauptbedienfeld verbunden, die Meldungen zu und von den Sicherheitsleisten übertragen. Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers werden Meldungen an die erforderlichen Sicherheitsleisten gesendet, die den Befehl zum Stoppen des Tors unabhängig von seiner Position geben.

    Merkmale:

    Ideale Lösung für große Öffnungen.

    Lichte Durchfahrtsbreiten bis 20 m.

    Umfassendes Sortiment an Paneelfüllungen.

    Vollständige Palette von RAL-Farben.

    Spezifikation
      • Format: Cantilevered, sliding.
      • Method of operation:
        • Automatic.
        • Manual.
      • Barrier dimension: -
        • Height:
          • 1200 mm.
          • 1800 mm.
          • 2000 mm.
          • 2400 mm.
          • 3000 mm.
        • Span - Single: 1.2–10 m, double: 2.4–20 m. All gates made to client specification.: -
      • Finish as delivered: -
        • Colour: Powder coated, RAL.
      • Product Reference: Slidemaster SR2
      • Infill:
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Exempla mesh.
        • Dulok mesh.
        • Multiplus mesh.
        • Mesh. Insert panel system required to match. See options.
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Securus.
        • Ultimate mesh.
        • Ultimate extra.
      • Locking mechanism - A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.:
        • Not required.
        • SlideLock.
      • Frame: 75 x 75 mm aluminium tube.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlidemaster-With-infill-options-for-systems-above-single-Carbon-steel-gate
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding vehicular barriers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit