Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system

    Vizogril - Fencing system

    Google-Übersetzung,
    Starres Zaunsystem

    CLD Vizogril bietet alle Eigenschaften eines hochwertigen Umzäunungssystems, das den Schutz von Hochsicherheitsanlagen wie Flughäfen, Seehäfen und prestigeträchtigen Gebäuden gewährleistet. Die kompakten, starken Maschendrahtpaneele sind modern und in der Architekturwelt für ihre Stabilität bekannt. Sie sind unglaublich schwer zu durchschneiden, und mit Höhen von bis zu 2514 mm bietet Vizogril™ die perfekte, robuste Abgrenzung Ihres Grundstücks. Das starre System entspricht außerdem den Zaunnormen BS 1722 und bietet hervorragende Qualitätssicherung und die Garantie, dass Sie in einen Zaun investieren, der Ihren Erwartungen gerecht wird.

    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Hervorragende Sichtbarkeit
    • Starke Schnittschutzfunktionen
    • Sichere Stahlgitterkonstruktion
    • Robuste Barrierekonstruktion
    Tore:
    Die Produktreihe UniGril ist mit Toren erhältlich, die die Umzäunung ergänzen. Diese sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich, entweder freitragend oder schwingend, mit einer vollautomatischen Option. Alle Tore erfüllen den üblichen anspruchsvollen Standard und entsprechen, wo zutreffend, den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Eine vollständige Palette von RAL-Farben ist verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14:2017

      Product Reference: CLD Vizogril Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars.

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: 62 x 66mm

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Posts: RHS or SHS, depending on application galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVizogril-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit