Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GS II OC 50, 100, 150 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS II OC 50, 100, 150 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

Google-Übersetzung,

Gasbefeuerter Luftbefeuchter für den Außenbereich der GS-Serie

Getestet für Start und Befeuchtung auch im kältesten Winter. Condair ist der führende Hersteller von gasbetriebenen Luftbefeuchterinnovationen.

Mit dem neuen GS OC sind wir bereit für den Winter und bieten ein Gerät, das den Anforderungen kalter Klimazonen gerecht wird.

Hier sind einige Gründe, warum wir hinter unseren Produkten stehen:

Der GS OC wurde beim National Research Council in Ottawa, Kanada, bis -40 °C (-40 °F) getestet.

Die Forschungseinrichtung für Klimatests ist speziell darauf ausgelegt, die Leistung selbst der längsten und größten kommerziellen und militärischen Geräte, Fahrzeuge und Komponenten unter extremen klimatischen Bedingungen zu bewerten.

Der GS OC ist für einen Kaltstart bei -40 °C (-40 °F) ausgelegt und übersteht Eis, Wind und Schnee.

Das Gerät wurde außerdem umfangreichen IP-Tests unterzogen und verfügt über die Schutzklasse IP55 für den Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser.

Spezifikation
  • Condair GS II OC Small

    • Max. Steam Capacity: 50 lb/hr, 100 lb/hr or 150 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-gs2-oc-small
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)82.2
  • Breite (Inches)39.3
  • Tiefe (Inches)36.7
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit