Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 200 & 300 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 200 & 300 lb/hr

Google-Übersetzung,


Die gasbetriebenen Dampfbefeuchtungssysteme Condair GS sind die ersten vollständig kondensierenden und effizienzführenden Luftbefeuchter der Branche.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung gasbetriebener Luftbefeuchter ist Condair stets bestrebt, auf früheren Erfindungen aufzubauen, um neue und echte Innovationen zu schaffen, die Design und Funktionalität verbinden. Die neueste GS-Serie hebt jedes einzelne der vorrangigen Ziele und Kundenwerte von Condair hervor und integriert sie alle in unsere bisher effizienteste Serie!

Wir verbinden Umweltfreundlichkeit mit modernster Technologie.

Die kontinuierlich steigenden Stromkosten haben zu einer immer größeren Nachfrage nach gasbetriebener Technologie geführt, die eine sehr kostengünstige und umweltfreundliche Option für die Luftbefeuchtung darstellt. Aus diesen Gründen ist Condair bestrebt, einen neuen gasbetriebenen Luftbefeuchter zu entwickeln, der das sparsamere Erdgas nutzt und zudem in der Hocheffizienz-Klassifizierung arbeitet. Condair ist stolz, Ihnen das GS Condensing System (CS)-Modell vorzustellen, das mit durchschnittlich über 90 % eine erhebliche Kondensationseffizienz bietet. Eine weitere verfügbare Option aus unserer GS-Serie ist das Low-Emissions-Modell (NX), das genau den kalifornischen Emissionsvorschriften entspricht. Der GS stellt aufgrund der einfachen Bedienung und Installation ein hochwertiges Modell dar und garantiert gleichzeitig eine schnelle Amortisation bei Hocheffizienz-Upgrades.

Einsparungen bei der Installation

Die spürbarste Einsparung bei der Installation einer neuen GS-Serie wird sicherlich der Einsatz einer CPVC-Entlüftungsoption sein. Als perfekte Alternative zur Entlüftung aus Edelstahl ist das CPVC sowohl in den CS- als auch in den NX-Modellen integriert und unterstützt die Reduzierung der Abgastemperaturen um 140 °F/60 °C. Dies führt nicht nur zu einfacheren Abläufen, sondern ermöglicht auch kürzere Amortisationszeiten, da auch die Installationskosten erheblich gesenkt werden.

Vorteile der gasbefeuerten Luftbefeuchtertechnologie

  • Echte Brennwertanlage mit hohem Wirkungsgrad
  • Kompaktes Design für einfache Installation
  • Hygienische Dampferzeugung durch Kochen
  • Kompakte Stellfläche und Montagemöglichkeit
  • Große Reinigungsöffnung für einfache Wartung
  • Läuft mit jeder Wasserart: Trinkwasser, DI, RO
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung
  • Standardmäßige BMS-Integration
  • Wärmebehandelter Wärmetauscher aus Edelstahl 316
  • Programmierbare automatische Abschlämmungen


Spezifikation
  • GS 200 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 200 lb/hr


    GS 200 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 200 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions



    GS 300 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 300 lb/hr


    GS 300 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 300 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-gs-200-300
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)70.6
  • Breite (Inches)38.1
  • Tiefe (Inches)29.1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit