Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RS-OC - Electric Steam Outdoor Humidifiers

RS-OC - Electric Steam Outdoor Humidifiers

Google-Übersetzung,

Die elektrischen Dampfluftbefeuchter der RS-Serie von Condair sind in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität führend in der Luftbefeuchterbranche.

Die Anwendungsflexibilität dieser Produkte wird durch die Einführung neu konzipierter Outdoor-Gehäusemodelle jetzt noch weiter verbessert.

Der RS-OC ist derzeit der kompakteste, wartungsfreundlichste und kostengünstigste elektrische Luftbefeuchter für den Außenbereich auf dem Markt. Dank vieler neuer, herausragender Verbesserungen kann dieses Produkt in nahezu allen Anwendungen eingesetzt werden, die eine zuverlässige Befeuchtung erfordern.

Betrieb und Leistung
Die komplette Palette an Kapazitäten und Spannungen der RS-Innenraummodelle ist jetzt auch für die neuen Außenmodelle verfügbar.

Der RS-OC verwendet die gleiche Betriebs-, Installations- und Wartungsreihenfolge wie der Indoor-RS. Diese sind seit vielen Jahren erprobt und bewährt!

Flexibilität bei der Installation
Der Luftbefeuchter RS-OC wurde umfassend getestet und für den Betrieb in einer Vielzahl von Klimazonen zugelassen. Das robuste, wetterfeste Gehäuse ist nach IP55 (entspricht NEMA 3) zertifiziert und bietet Zuverlässigkeit in nahezu allen Außenumgebungen.

Die Installation dieser neuen Produkte ist so einfach wie nie zuvor. Sie erfordert neben den Standardleitungen für Zu- und Abwasser nur einen einzigen elektrischen Anschluss an das Gerät. Dank der internen Abwasserkühlung kann das Gerät direkt an eine Abwasserleitung angeschlossen werden, ohne dass eine zusätzliche externe Kühlung erforderlich ist.

Spezifikation
  • Features and benefits

    • Improved temperature range from -40ºF (-40ºC) to 104ºF (40ºC).
    • Powerful connectivity through the touchscreen Integrated Controller.
    • Smallest compact cabinetry in the industry.
    • Easy installation and simple maintenance.
    • Smallest footprint of any other outdoor humidifier.
    • Full range of capacities and voltages.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-rs-oc
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA