Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DL II - Steuer- und Zentraleinheit
DL II - Steuer- und Zentraleinheit
DL II - Steuer- und Zentraleinheit
    Condair

    DL II - Steuer- und Zentraleinheit

    Hybrid-Luftbefeuchter

    Die gesamte Entwicklung des Condair DL II erfolgte im Hinblick auf die höchstmögliche Hygienesicherheit. Konstruktive Detaillösungen wirken präventiv und beugen unkontrolliertem Keimwachstum innerhalb des gesamten Luftbefeuchters vor.
    Das HygienePlus®-Verfahren sorgt für gesunde Luft und dauerhafte Hygiene


    Zwei adiabate Methoden intelligent kombiniert!

    Bei der Hybrid-Luftbefeuchtung wird ausschließlich auf die Vorteile der Befeuchtungsarten Zerstäubung und Verdunstung gesetzt. Damit erfolgt die nachhaltige Lösung zentraler Probleme, welche beim isolierten Einsatz dieser Techniken entstehen können. Bei Hygiene, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit ist das Befeuchtungssystem deshalb erste Wahl.

    Energie-Effizientes Niederdrucksystem
    Die Arbeitsweise mit Niederdruck ermöglicht bereits erhebliche Energieeinsparungen wegen der geringeren Verdichtungsarbeit.

    Optimale Prozesstransparenz
    Mit dem Condair Touch-Controller haben Sie sämtliche Geräte- und Prozessdaten im Blick. Funktionsdaten können in Echtzeit und über eine detaillierte Datenhistorie abgerufen werden.

    Perfekte Anbindung an die Gebäudeleittechnik
    Der DL II Hybrid-Luftbefeuchter unterstützt standardmässig eine Vielzahl von gängigen Netzwerkprotokollen der Gebäudetechnik. Die Anbindung an Modbus RTU oder Modbus TCP sowie BACnet IP oder BACnet MS/TP erfolgt problemlos direkt über die am Controller angebrachten Schnittstellen.

    Der DL II verfügt über eine BTL (BACnet Testing Laboratories) zertifizierte BACnet Technik. Diese Zertifizierung erfolgt durch ein akkreditiertes BTL Testlabor und gilt als weltweiter Teststandard in der BACnet Kommunikation. Mit der optionalen
    Gateway-Platine kann ebenfalls die Anbindung in ein Lonworks Netzwerk erfolgen.

    Spezifikation
    • Komponente für "Condair DL II" Befeuchter: Steuer- und Zentraleinheit

      • Befeuchtungsleistung: 5 ... 1000 kg/h
      • Option im 3D Modell: Bodengestell

      System Typ:

      • Typ A - mit Druckerhöhungspumpe, max. 1450 VA
      • Typ B - ohne Druckerhöhungspumpe, max. 180 VA (abhängig von der Anzahl Sprühventilen, ohne Optionen)

      Dieses modular aufgebaute Befeuchtungssystem besteht aus den folgenden Komponenten:

      • Im Inneren des Lüftungsgerätes: Nachverdunstereinheit und Düsensystem, Tropfenabscheider (nur ab einer Luftgeschwindigkeit von > 2.5 m/s)
      • Ausserhalb des Lüftungsgerätes: Steuer- und Zentraleinheit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-dl-2
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeAdiabatischer Hybridbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-08
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1870
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)90
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater atomizing humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.19
    • Format2014TitelAtomizing Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit