Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DV - Dampfverteilrohre
DV - Dampfverteilrohre
    Condair

    DV - Dampfverteilrohre

    Mit dem Condair DV Dampfverteilrohr wird vorhandener Dampf in den Lüftungskanal eingebracht. Je nach Bedarf können ein oder mehrere Rohre eingesetzt werden. Zum Befestigen der Gewindestangen sind M8-Muttern integriert. Die Condair Dampfverteilrohre sind aus widerstandsfähigem Edelstahl gefertigt, wodurch eine große Langlebigkeit gewährleistet wird.

    Dampfanschlussstutzen am Übergang zum Dampfverteilrohr ermöglichen einen Kondensatablauf und sorgen somit für einen hygienischen Betrieb. Die Condair DV Dampfverteilrohre sind für den Betrieb mit dem Condair RS, EL, GS, RM oder CP3mini Dampfluftbefeuchter konzipiert.

    Spezifikation
    • Dampfverteilrohr DV 41 für die Verwendung mit:

      • Condair EL Small 5 ... 10 (nur für 200 ... 240 V 1-Phase)
      • Condair EL Small 5 ... 8 (nur für 200 ... 600 V 3-Phasen)
      • Condair CP3mini

      Dampfverteilrohr DV 61 für die Verwendung mit:

      • Condair EL Small 10 ... 15
      • Condair RM

      Dampfverteilrohr DV 81 für die Verwendung mit:

      • Condair EL Medium und Large
      • Condair RS Small, Medium und Large
      • Condair GS II

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-dv_steamdistpipe
    • ProduktfamilieDampfverteiler
    • ProduktgruppeDampfrohr
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationRohrsegment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_55_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam and condensate distribution products
    • Klassifizierung23 22 00
    • Format2014TitelSteam and Condensate Piping and Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit