Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EL-OC Befeuchter für Aussenaufstellung
EL-OC Befeuchter für Aussenaufstellung
EL-OC Befeuchter für Aussenaufstellung
    Condair

    EL-OC Befeuchter für Aussenaufstellung

    Die neuen Befeuchter für die Außenaufstellung von Condair sind die kompaktesten auf dem Markt erhältlichen Geräte. Ihr Flächenbedarf ist besonders klein und die integrierten Handgriffe erleichtern den Transport.

    Die Gehäuse beinhalten eine thermostatgesteuerte Heiz- und Lüftereinheit, um die Innentemperatur bei Außenumgebungsbedingungen von -20° bis 40°C auf einem optimalen Niveau zu halten. Neben diesen neuen Eigenschaften für die Außenaufstellung bieten die Befeuchter auch all die innovativen Funktionen, die unsere Geräte zu Marktführern machen.

    Die neuen Dampf-Luftbefeuchter für Außenaufstellung (IP55) von Condair können an der Wand oder freistehend auf einem Montagegestell montiert werden. Die abschließbaren Türen sind abnehmbar, um einen einfachen Zugang für den Service zu ermöglichen. Die optionale Innenbeleuchtung verbessert die Sicht bei Wartung und Instandhaltung.


    Spezifikation
      • Witterungsbeständig dank speziell entwickeltem IP55-Gehäuse
      • Besonders kompakt und einfach zu installieren
      • Handgriffe für vereinfachten Transport
      • Eingebauter Lüfter und thermostatgeregeltes Heizelement gewährleisten den Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und +40 °C
      • Frostschutzventil für Temperaturen unter 6 °C
      • Touchscreen für eine benutzerfreundliche Bedienung
      • Optimale Innenbeleuchtung für Wartungs- und Reparaturarbeiten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-el-oc
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDampfbefeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien