Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GS II 23 & 45 kg/h - Gasbefeuerter Dampfluftbefeuchter
Condair

GS II 23 & 45 kg/h - Gasbefeuerter Dampfluftbefeuchter

Condair GS-Geräte sind der Maßstab für hocheffiziente Luftbefeuchtung mit Gas. Wenn es auf höchste Effizienz und einfache Installation ankommt, sind sie die erste Wahl und lassen sich flexibel in vorhandene Anlagen einfügen.

Ökonomisch und ökologischer Betrieb mit der Primärenergie Gas

Wenn es um möglichst effiziente Betriebsweise kann der Primärenergieträger Gas als kosteneffiziente Alternative zu konventioneller Dampf-Luftbefeuchtung mit Elektrizität eingesetzt werden.

Effizienter Brennwert-Wärmetauscher bei konventioneller Abgasführung (Option)

In der Ausführung Condair GS CS sorgt ein Brennwert-Wärmetauscher am Frischwassereinlass für die Wärmeübertragung vom Abgas an das Befeuchtungswassers mit hohen thermischem Wirkungsgrad.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Variable Anlagensituationen erfordern angepasste Lösungen. Unterschiedliche Gerätevarianten ermöglichen eine klare Ausrichtung nach den planerischen Vorgaben und der Gestaltung der RLT-Anlage. 

Spezifikation
  • Condair GS II 23 230V1 50Hz:

    • Max. Dampfleistung: 23 kg/h


    Condair GS II 23 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. Dampfleistung: 23 kg/h
    • Inklusive Zusatz-Wärmetauscher


    Condair GS II 45 230V1 50Hz:

    • Max. Dampfleistung: 45 kg/h


    Condair GS II 45 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. Dampfleistung: 45 kg/h
    • Inklusive Zusatz-Wärmetauscher


Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-gs-series2-23-45
  • ProduktfamilieLuftbefeuchter
  • ProduktgruppeDampfbefeuchter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-30
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1741
  • Breite (mm)643
  • Tiefe (mm)543
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien