Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JS60C - Kompakter Direktraumbefeuchter
JS60C - Kompakter Direktraumbefeuchter
    Condair

    JS60C - Kompakter Direktraumbefeuchter

    Der JetSpray Compact ist ein einfach zu installierender, direkter Raumbefeuchter für Befeuchtungsleistungen bis zu 30 kg/h. Da der Befeuchter vormontiert ist, müssen keine zusätzlichen Düsen oder zugehörigen Rohrleitungen installiert werden.

    Der Betrieb mit Druckluft bietet eine sehr zuverlässige Leistung in staubigen Industrieumgebungen ohne Tropfengefahr. Damit eignet sich der JetSpray Compact ideal für den Einsatz in Branchen wie Textil, Tee, Lebensmittel, Tabak und Druck.

    Neben einem zuverlässigen Betrieb sorgen fortschrittliche Hygienefunktionen dafür, dass der Luftbefeuchter eine sichere Befeuchtung bietet. Wasseraufbereitung, Spül- und Ablasszyklen minimieren das Risiko von Mikrobenwachstum im System.

    Der JetSpray Compact kann sowohl mit Leitungswasser als auch mit enthärtetem oder Umkehrosmose-Wasser betrieben werden. 

    Spezifikation
    • JS60C 230V 50...60 Hz:

      • Max. Befeuchtungsleistungen: 5, 7, 9, 11, 13, 18, 24, 30 kg/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-js60c
    • ProduktfamilieLuftbefeuchter
    • ProduktgruppeDirektraum-Befeuchter
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)167
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • UNSPSCNameHumidifiers
    • UNSPSCCode40101903
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater atomizing humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13.19
    • Format2014TitelAtomizing Humidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit