Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Condair MD - Hydraulik Einheit für Diffusion-Membranbefeuchter
Condair

Condair MD - Hydraulik Einheit für Diffusion-Membranbefeuchter

Condair HumiLife - Die effiziente KWL Lösung (Kontrollierte Wohnraum Lüftung)

Das Prinzip der Diffusions-Luftbefeuchtung basiert auf der natürlichen Feuchtediffusion durch eine wasserdichte aber atmungsaktive Membran. Dieser Effekt wird auch bei moderner Funktionsbekleidung ausgenutzt, um Körperfeuchtigkeit in Form von Wasserdampf abzuführen.

Bei der Luftbefeuchtung für kontrollierte Wohnraumlüftung kommt eine besonders leistungsfähige Industrie-Membran zum Einsatz. Sie ermöglicht hygienischen Betrieb, ohne dass der Luftstrom in Kontakt mit nassen Oberflächen kommt.

Spezifikation
  • Condair MD-FB:

    • Max. Befeuchtungsleistung: 2 kg/h
    • Anschluss für Bodenheizung und 1x elektrisches Heizelement
    • Elektrischer Leistungsverbrauch: 800 VA

    Condair MD-EL:

    • Max. Befeuchtungsleistung: 2 kg/h
    • Zwei elekrtische Heizelemente
    • Elektrischer Leistungsverbrauch: 1550 VA
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-md-hydraulic-unit
  • ProduktfamilieLuftbefeuchter
  • ProduktgruppeDiffusions Befeuchter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)596
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)307
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)18
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • UNSPSCNameHumidifiers
  • UNSPSCCode40101903
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit