Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME II - Steuereinheit für Verdunstungskühler
Condair

ME II - Steuereinheit für Verdunstungskühler

Der Verdunstungskühler Condair ME wurde speziell für die Anforderungen der indirekten Abluftkühlung konzipiert. Hierzu zählen einfacher Aufbau, extrem wirtschaftliche Betriebsweise und die Langlebigkeit der Komponenten. 

Spezifikation
  • Condair ME II - Steuereinheit:

    • Spannung: 230V 50Hz
    • Ansteuerung: 2 - 7 Stufen
    • Leistung: 150 ... 830 W (abhängig von Stufenanzahl und verbauten Optionen)


Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-me-2-control-unit
  • ProduktfamilieKühler
  • ProduktgruppeVerdunstungskühler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)485
  • Breite (mm)345
  • Tiefe (mm)218
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVerdunstungskühler
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
  • OmniClassNummer23-33 45 13
  • OmniClassTitelHVAC Evaporative Coolers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit