Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RO-H - Umkehrosmose
RO-H - Umkehrosmose
    Condair

    RO-H - Umkehrosmose

    Effektive und wirtschaftliche Umkehrosmose-Wasseraufbereitung zur Befeuchtung.

    Condair RO-H

    Die Umkehrosmoseanlage Condair RO-H ist eine Anlage zur Herstellung von reinem Wasser. Sie entfernt über 95 % aller im Leitungswasser enthaltenen Salze und Mineralien.

    Dieses Wasseraufbereitungssystem kann sowohl mit dem Condair RM als auch mit dem Condair RS Small verwendet werden. (Bitte entnehmen Sie der Bedienungsanleitung, welche max. Befeuchtungsleistung für die Condair RO-H geeignet ist)

    Warum Umkehrosmose?

    Umkehrosmose hilft bei der Entfernung unerwünschter Mineralien und Bakterien aus dem Wasser. In Kombination mit Befeuchtungssystemen bietet die Condair RO-H Vorteile bei Betrieb, Energie und Wartung.

    Durch die Aufbereitung des Zulaufwassers des Befeuchters werden Kalkablagerungen im System praktisch eliminiert und ein hygienischer Betrieb erreicht.

    Spezifikation
    • RO-H 230 V 50 ... 60 Hz:

      Max. Reinwasser-Output bei 5 °C Wassertemperatur:

      • 20 l/h

      Option gezeigt im 3D Modell:

      • Abdeckhaube aus pulverbeschichtetem Stahlblech

      Weiterführende Informationen:

      Betriebs- und Installationsanleitung verfügbar unter "Downloads" oder kontaktieren Sie ihren Condair Partner.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-ro-h
    • ProduktfamilieWasseraufbereitung
    • ProduktgruppeUmkehrosmose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)475
    • Breite (mm)386
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationFilter
    • ETIM-CodeEC001210
    • ETIM-NameWater filter
    • UNSPSCNameReverse osmosis pumps
    • UNSPSCCode40151522
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_97_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReverse osmosis units
    • Klassifizierung22 67 19.16
    • Format2014TitelReverse-Osmosis Water Equipment
    • OmniClassNummer23-27 55 29 19
    • OmniClassTitelReverse Osmosis Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Afrika Südamerika Europa Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit